LIC 4119 / LIC 4199

    Technische Daten

    Maßstab

    LIC 4009

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Stahlmaßband mit METALLUR-Absolut- und Inkrementalspur

    αtherm  10 · 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse*

    ±3 µm, ±15 µm1)

    Basisabweichung

    ±0,750 µm/50 mm (typ.)

    Messlänge ML* in mm

    70 120 170 220 270 320 370 420 520 620 720 820 920 1020

    Masse

    31 g/m

    Abtastkopf

    LIC 411

    LIC 419 F

    LIC 419 M

    LIC 419 P

    LIC 419 Y

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial ­Interface αi

    Mitsubishi high speed Interface

    Panasonic
    Serial Interface

    Yaskawa
    Serial Interface

    Bestellbezeichnung*

    EnDat22

    Fanuc05

    Mit03-4

    Mit02-2

    Pana01

    YEC07

    Messschritt*

    10 nm, 5 nm, 1 nm2)

    Bitbreite

    36 bit

    Rechenzeit tcal

    Taktfrequenz

    5 µs

    16 MHz

    Verfahrgeschwindigkeit3)

    600 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±20 nm

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m oder 3 m mit Kupplung M12, Stift, 8-polig oder Stecker Sub-D, Stift, 15-polig

    Kabellänge
    (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    100 m4)

    50 m

    30 m

    50 m

    Versorgungsspannung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme3) (max.)

    bei 3,6 V: 700 mW

    bei 14 V: 800 mW

    bei 3,6 V: 850 mW

    bei 14 V: 950 mW

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 75 mA
    (ohne Last)

    bei 5 V: 95 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (EN 60068-2-6)

    1000 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Steckverbinder

    18 g (ohne Anschlusskabel)

    20 g/m

    Kupplung M12: 15 g; Stecker Sub-D: 32 g

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) ±5 µm nach linearer Längenfehler-Kompensation in der Folge-Elektronik

    2) Mitsubishi: Messlänge 2040 mm

    Yaskawa: Messlänge 1840 mm

    3) Siehe Allgemeine elektrische Hinweise im Prospekt Schnittstellen von HEIDENHAIN-Messgeräten

    4) Mit Abtastkopf LIC 411 FS: Taktfrequenz 8 MHz