LIDA 279/289

    Technische Kennwerte

    Maßstab

    LIDA 209

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Stahlmaßband; Teilungsperiode 200 µm

    therm  10 x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse

    ±15 µm

    Maßband von der Rolle*

    3 m, 5 m, 10 m

    Referenzmarken

    auswählbar alle 100 mm

    Masse

    20 g/m

    Abtastkopf

    LIDA 28

    LIDA 27

    Schnittstelle

      1 VSS

      TTL

    Integr. Interpolation*

    Signalperiode

    200 µm

    10fach

    20 µm

    50fach

    4 µm

    100fach

    2 µm

    Grenzfrequenz

    Abtastfrequenz

    Flankenabstand a

    50 kHz

    50 kHz

    0,465 µs

    25 kHz

    0,175 µs

    12.5 kHz

    0,175 µs

    Verfahrgeschwindigkeit

    600 m/min

    300 m/min

    150 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±2 µm

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m oder 3 m mit Stecker Sub-D (Stift) 15-polig

    Kabellänge

    siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±0,25 V

    Stromaufnahme

    < 155 mA

    < 140 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 11 ms

    200 m/s2 (EN 60068-2-6)

    500 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Stecker

    20 g (ohne Anschlusskabel)

    30 g/m

    32 g

    * bei Bestellung bitte auswählen