LIDA 475/485

    Technische Daten

    Maßstab

    LIDA 405

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    Stahlmaßband mit METALLUR-Gitterteilung; Teilungsperiode 20 µm

    abhängig von der Montagefläche

    Genauigkeitsklasse

    ±5 µm

    Basisabweichung

    ±0,750 µm/50 mm (typ.)

    Messlänge ML* in mm

    140 240 340 440 540 640 740 840 940 1 040 1 140 1 240 1 340 1 440

    1 540 1 640 1 740 1 840 1 940 2 040

    größere Messlängen bis 30 040 mm mit einteiligem Band und einzelnen Maßbandträger-Teilstücken

    Referenzmarken

    eine in der Mitte der Messlänge

    Masse

    115 g + 0,25 g/mm Messlänge

    Abtastkopf

    LIDA 48

    LIDA 47

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL

    integrierte Interpolation*

    Signalperiode

    20 µm

    5fach

    4 µm

    10fach

    2 µm

    50fach

    0,4 µm

    100fach

    0,2 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    500 kHz

    Abtastfrequenz*

    400 kHz

    200 kHz

    100 kHz

    50 kHz

    200 kHz

    100 kHz

    50 kHz

    25 kHz

    50 kHz

    25 kHz

    12,5 kHz

    25 kHz

    12,5 kHz

    6,25 kHz

    Flankenabstand a1)

    0,100 µs

    0,220 µs

    0,465 µs

    0,950 µs

    0,100 µs

    0,220 µs

    0,465 µs

    0,950 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,370 µs

    0,080 µs

    0,175 µs

    0,370 µs

    Verfahrgeschwindigkeit1)

    600 m/min

    480 m/min

    240 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    240 m/min

    120 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    60 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    30 m/min

    15 m/min

    7,5 m/min

    Interpolationsabweichung

    ±45 nm

    Limit-Schalter

    L1/L2 mit zwei unterschiedlichen Magneten; Ausgangssignale: TTL (ohne Kabeltreiber)

    Elektrischer Anschluss

    Kabel 0,5 m, 1 m oder 3 m mit Sub-D-Stecker (Stift) 15-polig

    Kabellänge

    siehe Schnittstellen-Beschreibung, jedoch Limit: 20 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±0,5 V

    Stromaufnahme

    < 130 mA

    < 150 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2 000 Hz

    Schock 6 ms

    500 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    1 000 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 70 °C

    Masse Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Stecker

    20 g (ohne Anschlusskabel)

    22 g/m

    32 g

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) bei entsprechender Grenz- bzw. Abtastfrequenz