LIF 171/181

    Technische Daten

    Maßstab

    LIF 101

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    SUPRADUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik oder Glas; Teilungsperiode 8 µm

    αtherm (0±0,1) x 10–6 K–1 (Zerodur-Glaskeramik)

    αtherm 8 x 10–6 K–1 (Glas)

    Genauigkeitsklasse

    ±3 µm; ±1 µm (nur in Zerodur und bis Messlänge 1640 mm)

    Messlänge ML* in mm

    70 120 170 220 270 320 370 420 470 520 570 620 670

    720 770 820 870 920 970 1040 1140 1240 1340 1440 1540 1640

    1840 2040 2240 2440 2640 2840 3040 3)

    Referenzmarken* LIF 101 R

    LIF 101 C

    eine Referenzmarke in der Mitte der Messlänge

    abstandscodiert

    Masse

    7,5 g + 0,25 g/mm Messlänge

    Abtastkopf

    LIF 18

    LIF 17

    Schnittstelle

      1 VSS

    TTL

    Integrierte Interpolation*
    ­Signalperiode

    4 µm

    5fach

    0,8 µm

    10fach

    0,4 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    1 MHz

    Abtastfrequenz

    ≤ 200 kHz

    ≤ 100 kHz

    ≤ 50 kHz

    ≤ 100 kHz

    ≤ 50 kHz

    ≤ 25 kHz

    Flankenabstand a

    0,220 µs

    0,465 µs

    0,950 µs

    0,220 µs

    0,465 µs

    0,950 µs

    Verfahrgeschwindigkeit1)

    ≤ 240 m/min

    ≤ 48 m/min

    ≤ 24 m/min

    ≤ 12 m/min

    ≤ 24 m/min

    ≤ 12 m/min

    ≤ 6 m/min

    Interpolationsabweichung

    Positionsrauschen RMS

    ±12 nm

    0,6 nm

    (1 MHz 2))

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 0,5 m/1 m/3 m mit Stecker Sub-D, Stift, 15-polig; Schnittstellen-Elektronik im Stecker

    Kabellänge

    mit HEIDENHAIN-Kabel: ≤ 30 m

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±5 %

    DC 5 V ±5 %

    Stromaufnahme

    165 mA

    170 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    200 m/s2 (IEC 60 068-2-6)

    500 m/s2 (IEC 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    Lagertemperatur

    0 bis 50 °C

    –20 bis 70 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP 00; Abtastkopf: IP 50

    Masse

    Abtastkopf

    Anschlusskabel

    Stecker

    25 g (ohne Anschlusskabel)

    38 g/m

    75 g

    * bei Bestellung bitte auswählen
    1) Gilt nur bei TTL: Maximale Verfahrgeschwindigkeit bei Referenzierung 9,6 m/min · (40 kHz)

    2) –3 dB Grenzfrequenz der Folge-Elektronik

    3) auf Anfrage Messlängen bis 6 m