LIP 382

    Technische Kennwerte

    LIP 382

    Maßverkörperung

    Längenausdehnungskoeffizient

    DIADUR-Phasengitter auf Zerodur-Glaskeramik; Teilungsperiode 0,512 µm
    αtherm = (0±0,1) x 10–6 K–1

    Genauigkeitsklasse

    ±0,5 µm (höhere Genauigkeitsklassen auf Anfrage)

    Basisabweichung

    ±0,075 µm/5 mm

    Messlänge ML* in mm

    70 120 150 170 220 270

    Referenzmarken

    keine

    Schnittstelle

      1 VSS

    integrierte Interpolation

    Signalperiode

    0,128 µm

    Grenzfrequenz –3 dB

    1 MHz

    Abtastfrequenz*

    Flankenabstand a

    Verfahrgeschwindigkeit

    7,6 m/min

    Interpolationsabweichung

    Positionsrauschen RMS

    ±0,01 nm

    0,06 nm (1 MHz1))

    Laser

    Abtastkopf und Maßstab angebaut: Klasse 1

    Abtastkopf nicht angebaut: Klasse 3B

    Verwendete Laser-Diode: Klasse 3B

    Elektrischer Anschluss

    Kabel 0,5 m zur Anpass-Elektronik (APE), sep. Adapterkabel (1 m/3 m/6 m/9 m) an APE steckbar

    Kabellänge

    siehe Schnittstellenbeschreibung, jedoch 30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±0,25 V

    Stromaufnahme

    < 190 mA

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 11 ms

    4 m/s2 (EN 60068-2-6)

    50 m/s2 (EN 60068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    0 °C bis 40 °C

    Masse Abtastkopf

    Anpass-Elektronik

    Maßstab

    Anschlusskabel

    150 g

    100 g

    ML 70 mm: 260 g, ML 150 mm: 700 g

    38 g/m

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) –3 dB Grenzfrequenz der Folge-Elektronik