MT 25P 02S09 04 ~11µAss 01 .. 1,50 01 5,5mm 50 ES 10,000 GF 03 0,5

  • Ausfahren des Bolzens mit Druckluft. Einziehen des Bolzens über eine Standard-Schenkelfeder.
Identnummer 232715-03
Messbolzen-Antrieb mit Druckluft ausfahrend
Messlänge 25 mm
Führungstyp Gleitführung
Referenzmarkenlage 5,5mm
Genauigkeitsklasse 0,5 µm
Elektrischer Anschluss Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung D295051
Kabeltyp PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge 1,50 m
Ausgangssignal sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Signalperiode 10,000 µm
Spannungsversorgung 5V+-5%
Schutzart IP 50 (EN 60529)
Arbeitstemperatur +10