MT 12B 02S09 04 ~11µAss 01 .. 1,50 01 5,5mm 50 ES 10,000 KF 01 0,5 Identnummer 243602-16 Messbolzen-Antrieb mit Federkraft ausfahrend Messlänge 12 mm Führungstyp Kugelführung Referenzmarkenlage 5,5mm Genauigkeitsklasse 0,5 µm Elektrischer Anschluss Stecker M23, Stift, 9-polig Anschluss-Belegung D295051 Kabeltyp PUR Ø 4,5 mm Kabellänge 1,50 m Ausgangssignal sinusförmige Stromsignale (11 µAss) Signalperiode 10,000 µm Spannungsversorgung 5V+-5% Schutzart IP 50 (EN 60529) Arbeitstemperatur +10 Zurück zur Trefferliste Anschlussmaße Produktinformation Montageanleitungen MT 12B 02S09 04 ~11µAss 01 .. 1,50 01 5,5mm 50 ES 10,000 KF 01 0,5 Messtaster mit Einspannschaft, Montageanleitung multilingual MT 12B 02S09 04 ~11µAss 01 .. 1,50 01 5,5mm 50 ES 10,000 KF 01 0,5 MT 12/12B/12P, MT 25/25B/25P, Montageanleitung multilingual Produktanfrage