MT 12B 02S09 04 ~11µAss 01 .. 1,50 01 5,5mm 50 ES 10,000 KF 02 0,5

Identnummer 243602-17
Messbolzen-Antrieb mit Gewichtskraft
ausfahrend
Messlänge 12 mm
Führungstyp Kugelführung
Referenzmarkenlage 5,5mm
Genauigkeitsklasse 0,5 µm
Elektrischer Anschluss Stecker M23, Stift, 9-polig
Anschluss-Belegung D295051
Kabeltyp PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge 1,50 m
Ausgangssignal sinusförmige Stromsignale
(11 µAss)
Signalperiode 10,000 µm
Spannungsversorgung 5V+-5%
Schutzart IP 50 (EN 60529)
Arbeitstemperatur +10