Kabel
Werkstück-Tastsystem
TS 248
TS 260
TS 150
Antastgenauigkeit
≤ ±5 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T404
Antastreproduzierbarkeit
mehrmaliges Antasten aus einer Richtung
2 s ≤ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 1 m/min
typische Werte:
2 s ≤ 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 3 m/min
2 s ≤ 4 µm bei einer Antastgeschwindigkeit von 5 m/min
Auslenkung des Antastelements
≤ 5 mm in allen Richtungen (bei Taststift L = 40 mm)
Auslenkkräfte
axial: 8 N (TS 248: 4 N)
radial: 1 N (TS 248: 0,5 N)
Antastgeschwindigkeit
≤ 5 m/min
Schutzart EN 60529
IP68
Arbeitstemperatur
10 °C bis 40 °C
Lagertemperatur
–20 °C bis 70 °C
Masse ohne Spannschaft
0,15 kg
0,1 kg
Befestigung*
Elektrischer Anschluss*
Flanschdose M12, 8-polig, axial oder radial
zweipoliger Schleifkontakt am Montagesockel
Kabellänge
≤ 25 m
Versorgungsspannung2)
DC 15 V bis 30 V/≤ 100 mA (ohne Last)
DC 15 V bis 30 V/≤ 85 mA (ohne Last)
Ausgangssignale2)
Signalpegel HTL2)
UH ≥ 20 V bei –IH ≤ 20 mA
UL ≤ 2,8 V bei IL ≤ 20 mA
bei Nennspannung DC 24 V
Signalübertragung
* bei Bestellung bitte auswählen
1) siehe Anbau Seite 18
2) bei TS 150 über UTI 150
Tastsysteme für Werkzeugmaschinen
Montageanleitung TS 24x
Montageanleitung TS 260
CAD
Diese Seite verwendet Cookies. Bitte stimmen Sie der Verwendung zu, damit die Seite korrekt dargestellt wird und alle Funktionen optimal genutzt werden können.
Mehr dazu auch auf der Seite "Datenschutzerklärung"