TS 750/TS 150

    Technische Daten

    Kabel

    Werkstück-Tastsystem

    TS 7501)

    TS 150

    Antastgenauigkeit

    ±1 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T434

    ±5 µm bei Verwendung des Standardtaststifts T404

    Antastreproduzierbarkeit

    mehrmaliges Antasten aus einer Richtung

    2 s 0,25 µm bei einer Antastgeschwindigkeit
    von 1 m/min

    2 s 1 µm bei einer Antastgeschwindigkeit
    von 1 m/min

    Antastkraft

    axial:  1,5 N

    radial:  0,2 N

    axial:  7 N

    radial:  1 N

    Auslenkung des ­Antastelements

    5 mm in allen Richtungen (bei Taststift L = 40 mm)

    Auslenkkräfte

    axial:  8 N

    radial:  1 N

    Antastgeschwindigkeit

    3 m/min

    Schutzart EN 60529

    IP68

    Arbeitstemperatur

    10 °C bis 40 °C

    Lagertemperatur

    –20 °C bis 70 °C

    Masse ohne Sockel

     0,1 kg

     0,1 kg

    Befestigung*

    • Sockel mit Gewinde M22x1 und axialem Kabelabgang
    • Sockel mit drei Schrauben M3 und axialem Kabelabgang
    • Sockel mit vier Schrauben M3 und radialem Kabelabgang
    • Tastsystemverlängerung mit Gewinde M16x1

    Elektrischer Anschluss*

    Zweipoliger Schleifkontakt am Montagesockel

    Signalübertragung

    Kabel: ≤ 25 m

    Versorgungsspannung2)

    DC 15 V bis 30 V bei 85 mA (ohne Last)

    Ausgangssignale2)

    Schaltsignal S und S (Rechtecksignal und dessen invertiertes Signal)

    Potentialfreier Schaltausgang „Trigger''

    Signalpegel HTL2)

    UH 20 V bei –IH 20 mA

    UL 2,8 V bei –IL 20 mA

    bei Nennspannung DC 24 V

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) Als Prototyp verfügbar, Bestellung nur nach Rücksprache

    2) Über UTI 150