Baureihe ERM 2400

    Technische Kennwerte

    Abtastkopf

    AK ERM 2480

    Schnittstelle

      1 VSS

    Grenzfrequenz –3dB

    ≥ 300 kHz

    Signalperiode

    ca. 400 µm

    Strichzahl*

    siehe Teilungstrommel

    Elektrischer Anschluss*

    Kabel 1 m mit oder ohne Kupplung, Kabelausgang tangential oder axial

    Kabellänge

    ≤ 150 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Spannungsversorgung

    DC 5 V ±0,5 V

    Stromaufnahme

    ≤ 150 mA (ohne Last)

    Vibration 55 bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    ≤ 400 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis +100 °C

    Schutzart EN 60 529

    IP67

    Masse

    ca. 0,15 kg (mit Kabel)

    Teilungstrommel

    TTR ERM 2404

    TTR ERM 2405

    Maßverkörperung

    MAGNODUR-Teilung; Signalperiode ca. 400 µm

    Strichzahl*

    512

    600

    900

    1 024

    512

    600

    Positionsabweichungen pro Signalperiode1)

    ±18''

    ±15,5''

    ±10,5''

    ±9''

    ±18''

    ±15,5''

    Genauigkeit der Teilung

    ±17''

    ±14''

    ±10''

    ±9''

    ±17''

    ±14''

    Referenzmarke

    eine

    Innendurch­messer*

    40 mm

    55 mm

    80 mm

    100 mm

    40 mm

    55 mm

    Außendurchmesser

    64,37 mm

    75,44 mm

    113,16 mm

    128,75 mm

    64,37 mm

    75,44 mm

    Mech. zul. Drehzahl

    ≤ 42 000 min-1

    ≤ 36 000 min-1

    ≤ 22 000 min-1

    ≤ 20 000 min-1

    ≤ 33 000 min-1

    ≤ 27 000 min-1

    Trägheitsmoment Rotor

    0,12 · 10-3 kgm2

    0,19 · 10-3 kgm2

    1,0 · 10-3 kgm2

    1,4 · 10-3 kgm2

    0,11 · 10-3 kgm2

    0,17 · 10-3 kgm2

    Zul. Axialbewegung

    ±0,5 mm

    Masse ca.

    0,17 kg

    0,17 kg

    0,42 kg

    0,43 kg

    0,15 kg

    0,15 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen bzw. angeben

    1) Positionsabweichung innerhalb einer Signalperiode und Genauigkeit der Teilung ergeben zusammen die messgerätspezifischen ­Abweichungen; zusätzliche Abweichungen durch Anbau und Lagerung der zu messenden Welle siehe Messgenauigkeit

    Andere Strichzahlen/Abmessungen auf Anfrage