
Abtastkopf |
AK ERM 2980 |
|
Schnittstelle |
1 VSS |
|
Grenzfrequenz –3dB |
≥ 300 kHz |
|
Signalperiode |
ca. 1 000 µm |
|
Strichzahl* |
siehe Teilungstrommel |
|
Elektrischer Anschluss* |
Kabel 1 m mit oder ohne Kupplung, Kabelausgang tangential oder axial |
|
Kabellänge |
≤ 150 m (mit HEIDENHAIN-Kabel) |
|
Spannungsversorgung |
DC 5 V ±0,5 V |
|
Stromaufnahme |
≤ 150 mA (ohne Last) |
|
Vibration 55 bis 2000 Hz Schock 6 ms |
≤ 400 m/s2 (EN 60 068-2-6) ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) |
|
Arbeitstemperatur |
–10 °C bis +100 °C |
|
Schutzart EN 60 529 |
IP67 |
|
Masse |
ca. 0,15 kg (mit Kabel) |
Teilungstrommel |
ERM 2904 |
|||
Maßverkörperung |
MAGNODUR-Teilung; Signalperiode ca. 1 000 µm |
|||
Strichzahl* |
192 |
256 |
300 |
400 |
Positionsabweichungen pro Signalperiode1) |
±68'' |
±51'' |
±44'' |
±33'' |
Genauigkeit der Teilung |
±68'' |
±51'' |
±44'' |
±33'' |
Referenzmarke |
eine |
|||
Innendurchmesser* |
40 mm |
55 mm |
60 mm |
100 mm |
Außendurchmesser |
58,06 mm |
77,41 mm |
90,72 mm |
120,96 mm |
Mech. zul. Drehzahl |
≤ 47 000 min-1 |
≤ 35 000 min-1 |
≤ 29 000 min-1 |
≤ 16 000 min-1 |
Trägheitsmoment Rotor |
0,07 · 10-3 kgm2 |
0,22 · 10-3 kgm2 |
0,45 · 10-3 kgm2 |
0,92 · 10-3 kgm2 |
Zul. Axialbewegung |
±0,5 mm |
|||
Masse ca. |
0,11 kg |
0,19 kg |
0,30 kg |
0,30 kg |
* bei Bestellung bitte auswählen bzw. angeben 1) Positionsabweichung innerhalb einer Signalperiode und Genauigkeit der Teilung ergeben zusammen die messgerätspezifischen Abweichungen; zusätzliche Abweichungen durch Anbau und Lagerung der zu messenden Welle siehe Messgenauigkeit Andere Strichzahlen/Abmessungen auf Anfrage |