ECA 4000 Vakuum

    Technische Kennwerte

    Abtastkopf

    AK ECA 4410 V

    AK ECA 4490 F V

    AK ECA 4490 M V

    AK ECA 4490 P V

    Schnittstelle

    EnDat 2.2

    Fanuc Serial Interface; αi Interface

    Mitsubishi high speed Interface

    Panasonic Serial Interface

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    Fanuc05

    Mit03-4

    Pana01

    Taktfrequenz/Rechenzeit tcal

    16 MHz/≤ 5 µs

    Elektrischer Anschluss

    Kabel 1 m oder 3 m mit Stecker Sub-D, Buchse, 15-polig

    Kabellänge1)

    ≤ 100 m

    ≤ 50 m

    ≤ 30 m

    ≤ 50 m

    Spannungsversorgung

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme (max.)

    bei 3,6 V: 700 mW; bei 14 V: 800 mW

    bei 3,6 V: 850 mW; bei 14 V: 950 mW

    Stromaufnahme (typisch)

    bei 5 V: 90 mA (ohne Last)

    bei 5 V: 100 mA (ohne Last)

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    ≤ 500 m/s² (EN 60 068-2-6)

    ≤ 1000 m/s² (EN 60 068-2-27)

    Arbeitstemperatur

    –10 °C bis 50 °C

    Ausheiztemperatur

    100 °C

    Vakuumklasse

    Hochvakuum bis 10–7 mbar

    Schutzart EN 60 529

    IP40

    Masse

    Abtastkopf: 18 g (ohne Anschlusskabel); Anschlusskabel: 21 g/m; Stecker (Sub-D): 64 g

    Teilungstrommel

    TTR ECA 4402

    Maßverkörperung

    Ausdehnungskoeffizient

    Stahltrommel

    αtherm 10,4 · 10–6 K–1

    Trommel-­Innendurchmesser*

    70 mm

    80 mm

    120/150 mm

    130 mm

    150/185 mm

    180/210 mm

    270 mm

    425 mm

    512 mm

    Trommel-­Außendurchmesser*

    104,63 mm

    127,64 mm

    178,55 mm

    148,20 mm

    208,89 mm

    254,93 mm

    331,31 mm

    484,07 mm

    560,46 mm

    Mech. zul. Drehzahl

    ≤ 8500 min–1

    ≤ 6250 min–1

    ≤ 4500 min–1

    ≤ 5250 min–1

    ≤ 4250 min–1

    ≤ 3250 min–1

    ≤ 2500 min–1

    ≤ 1800 min–1

    ≤ 1500 min–1

    Elektr. zul. Drehzahl

    ≤ 7000 min–1

    ≤ 5750 min–1

    ≤ 3000 min–1

    ≤ 4400 min–1

    ≤ 2550 min–1

    ≤ 2100 min–1

    ≤ 900 min–1

    ≤ 600 min–1

    ≤ 550 min–1

    Trägheitsmoment Rotor

    0,83 · 10–3 kgm2

    2,0 · 10–3
    kgm
    2

    7,1/4,5 · 10–3 kgm2

    1,7 · 10–3
    kgm
    2

    12/6,5 · 10–3 kgm2

    28/20 · 10–3 kgm2

    59 · 10–3
    kgm
    2

    199 · 10–3 kgm2

    263 · 10–3 kgm2

    Zulässige Axialbewegung

    ≤ ±0,4 mm (Teilungstrommel relativ zum Abtastkopf)

    Positionen/U

    134 217 728 (27 Bit)

    268 435 456 (28 Bit)

    536 870 912 (29 Bit)

    Messschritt

    0,0097''

    0,0048''

    0,0024''

    Signalperioden

    8195

    10 010

    14 003

    11 616

    16 379

    19 998

    25 993

    37 994

    44 000

    Genauigkeit der Teilung

    ±3”

    ±2,5”

    ±2”

    ±2,3”

    ±1,9”

    ±1,8”

    ±1,7”

    ±1,5”

    ±1,5”

    Positionsabweichung pro SP

    RMS (1s)

    ±0,20''

    0,040''

    ±0,16''

    0,032''

    ±0,12''

    0,023''

    ±0,14''

    0,028''

    ±0,10''

    0,020''

    ±0,08''

    0,016''

    ±0,06''

    0,012''

    ±0,04''

    0,009''

    ±0,04''

    0,007''

    Schutzart EN 60 529

    Komplettgerät im angebauten Zustand: IP00

    Masse Teilungstrommel

     0,42 kg

     0,69 kg

     1,2/0,66 kg

     0,35 kg

     1,5/0,66 kg

     2,3/1,5 kg

     2,6 kg

     3,8 kg

     3,7 kg

    * bei Bestellung bitte auswählen

    1) mit HEIDENHAIN-Kabel