Baureihe SRP 5000

    Technische Daten

    Messgeräte-­Eigenschaften

    Inkremental

    SRP 5080

    Absolut

    SRP 5010

    Maßverkörperung

    OPTODUR-Teilkreis

    DIADUR-Teilkreis

    Signalperioden

    30 000

    16 384

    Systemgenauigkeit*

    ±2,5” oder ±5”

    Positionsabweichung pro ­Signalperiode

    ±0,23”

    ±0,40”

    Wiederholgenauigkeit

    aus beiden Richtungen: 0,3”

    aus beiden Richtungen: 0,9”

    Positionsrauschen RMS

    typ. 0,007”

    typ. 0,020”

    Schnittstelle

    1 VSS

    EnDat 2.2

    Bestellbezeichnung

    EnDat22

    Positionswerte/U

    28 bit

    Taktfrequenz

    Rechenzeit tcal

    16 MHz

    5 µs

    Referenzmarken

    80 (abstandscodiert)

    Grenzfrequenz –3 dB

    500 kHz

    Elektrischer Anschluss

    Kabel 1,5 m mit Stecker Sub-D, 15-polig; ­Schnittstellen-Elektronik im Stecker integriert

    Kabel 1,5 m mit Kupplung M12, 8-polig

    Kabellänge

    30 m (mit HEIDENHAIN-Kabel)

    Versorgungsspannung

    DC 5 V ±0,25 V

    DC 3,6 V bis 14 V

    Leistungsaufnahme
    (maximal)

    5,25 V: 950 mW

    3,6 V: 1,1 W

    14 V: 1,3 W

    Stromaufnahme (typisch)

    175 mA (ohne Last)

    5 V: 140 mA (ohne Last)

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    Lagereigenschaften

    Welle

    Durchgehende Hohlwelle mit 32 mm

    Max. zul. Axiallast2)

    200 N (Last zentriert)

    Max. zul. Radiallast2)

    60 N

    Max. zul. Kippmoment2)

    2,5 Nm

    Kontaktsteifigkeit

    Axial: 303 N/µm

    Radial: 181 N/µm

    (Werte berechnet)

    Kippsteifigkeit

    102 Nm/mrad (Wert berechnet)

    Mechanisch zul. Drehzahl

    300 min–1

    Max. übertragbares ­Wellendrehmoment2)

    2 Nm

    Trägheitsmoment Rotor

    1,16 · 10–3 kgm2

    Radiale Führungsgenauigkeit

    gemessen im Abstand h = 55 mm: 0,20 µm (ohne Last)

    Nicht reproduzierbare radiale Führungsgenauigkeit

    gemessen im Abstand h = 55 mm: 0,35 µm (ohne Last)

    Axiale Führungsgenauigkeit

    ±0,2 µm

    Planlauf der Welle*

    5 µm oder 1 µm

    Taumel der Achse

    0,7”

    Vibration 55 Hz bis 2000 Hz

    Schock 6 ms

    20 m/s2 (EN 60 068-2-6)

    100 m/s2 (EN 60 068-2-27)

    (ohne Last)

    Schutzart EN 60 5291)

    IP40

    Arbeitstemperatur

    Lagerungstemperatur

    0 °C bis 30 °C

    0 °C bis 50 °C

    Relative Luftfeuchtigkeit

    75 % ohne Kondensation

    Einsatzhöhe

    < 2000 m

    Masse

     1,82 kg (ohne Kabel und Stecker)

    * Bei Bestellung bitte auswählen

    1) Im angebauten Zustand

    2) Rein statische Last, ohne zusätzliche Vibrationen und Schockbelastung

    Motoreigenschaften

    Spitzendrehmoment

    2,70 Nm

    Nenndrehmoment

    0,385 Nm

    Stillstandsmoment

    0,253 Nm

    Stillstandsdrehzahl

    0,013 U/min

    Maximaldrehzahl

    300 U/min

    Drehmomentkonstante

    0,668 Nm/Arms

    Gegen-EMK-Konstante

    0,397 Vrms/(rad/s)

    Motorkonstante

    0,181 Nm/√W

    Elektrischer Widerstand R20 (bei 20 °C)

    9,06

    Elektrische Induktivität

    2,42 mH

    Maximalstrom

    4,24 Arms

    Nennstrom

    0,688 Arms

    Stillstandsstrom

    0,487 Arms

    Max. Nenn-Verlustleistung

    6,94 W

    Max. Zwischenkreisspannung

    DC 48 V

    Anzahl der Pole

    20

    Max. Rastmoment

    < 0,2 % vom Nenndrehmoment

    Elektrischer Anschluss

    Anschluss

    M12 (4-polig, Stift)

    Kabeldurchmesser

    7,0 mm

    Kabellänge

    5 m

    Anzahl der Phasen

    3