ZeroClamp GmbH

ZERO CLAMP entwickelt und produziert Premiumprodukte für die Spanntechnik. Anwendungsgebiete sind das Drehen, Fräsen, Schleifen, Erodieren und Messen. Neu im ZERO CLAMP Sortiment ist der Zerobot Beladeroboter für die Automatisierung von Fertigungsprozessen. Er zeichnet sich durch ein flexibles Handlingsystem aus und ist ausgelegt auf die automatisierte Teilefertigung von Klein- und Mittelserien ab ca. 5 Stück.

Automation example

ProjectAutomation Hermle C250 U
Project startMärz 2017
Project endApril 2017
ApplicationEigene Produktion – Fertigung ZERO CLAMP Produkte
CompanyZERO CLAMP GmbH
City, countryBruckmühl, Germany
Industry Maschinenbau
Eingesetzte Produkte 
  • Zerobot 100-P mit zwei Werkstückspeichern
  • Hermle C250 mit Drehdurchführung und HEIDENHAIN TNC 640
  • Maschinentisch mit ZERO CLAMP Automatische Basiseinheit TK 200/4 A
At a glance
  • Rohteilhandling mit Zentrischspanner 160 pneum.
  • Palletenhandling für Bearbeitung der zweiten Seite
  • Spannmittelhandling
  • Handling vorgerüsteter, schmaler Bauteile in Zentrischspanner 80
Customer advantages
  • Erhöhung der Maschinenlaufzeit (unbesetzte Schicht)
  • Steigerung der Effizienz Facharbeiter effizienter nutzen, einfache Einlegearbeiten erfolgen durch die Automation
Contact person ZERO CLAMP, Markus Koppenhöfer