Baureihe CERTO

Inkrementale Messtaster für Messplätze und Mehrstellen-Messeinrichtungen

  • Interferenzielles Messprinzip
  • Sehr hohe Systemgenauigkeit bis ±0,03 µm
  • Abgestimmte Kugelführung höchster Güte
  • Definiertes thermisches Verhalten
  • Große Messwege bis 60 mm
  • Schnittstelle: 11 µASS
Inkrementale Messtaster für Messplätze und Mehrstellen-Messeinrichtungen

Thermisch definiertes Verhalten

Bei der Baureihe CERTO werden spezielle Materialien mit niedrigen thermischen Ausdehnungskoeffizienten verbaut: der Maßstab besteht aus Zerodur, der Messbolzen und die Halterung sind aus Invar gefertigt. Dadurch lässt sich die hohe Messgenauigkeit über einen großen Temperaturbereich garantieren.

Höchste Genauigkeit

Durch das interferenzielle Messprinzip und mit der linearen Längenfehlerkompensation in der Auswerte-Elektronik, sind Systemgenauigkeiten von bis zu ±0,03 µm möglich. Damit sind diese Messtaster für sehr anspruchsvolle Messaufgaben geeignet: Fertigungskontrolle von hochpräzisen Einzelteilen oder Kalibrierung von Bezugsnormalen.

Hochpräzise Kugelführung

Eine speziell abgestimmte Kugelführung erfüllt die hohen Genauigkeitsansprüche an die Messtaster der Baureihe CERTO: Lager und Messbolzen werden in der Fertigung so eingepasst, dass eine spielfreie Führung für höchste Messgenauigkeiten entsteht.

Konstante Messkräfte

Die Messkraft der motorbetriebenen Messtaster CT 2501 bzw. CT 6001 ist über das Steuergerät in drei Stufen einstellbar und über den gesamten Messweg konstant.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.