Software für die Digitale Werkstatt

Verschaffen Sie sich den 360° Blick auf Ihre Werkstatt: Die Softwareprodukte der Digitalen Werkstatt von HEIDENHAIN bilden die gesamte Prozesskette Ihrer CNC-Maschinenfertigung vollständig ab – vom Auftrag bis zur Wartung. Und das ohne Cloud-Zwang und unabhängig von Maschinenherstellern oder Steuerungstypen.  

Mit dem StateMonitor Maschinendaten erfassen, auswerten und visualisieren

Der StateMonitor unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Fertigung, indem er Ihnen eine Echtzeitsicht auf den Fertigungsprozess Ihrer Werkzeugmaschinen ermöglicht. Im StateMonitor wird Ihr Maschinenpark erfasst und auf Ihrem PC/Laptop, aber auch auf dem Tablet oder Smartphone übersichtlich dargestellt. Die Statusansicht gibt einen Überblick über Maschinenzustände, Programmlauf- und Werkzeugeinsatzzeiten sowie Maschinensignale.

Funktionen im Überblick: 

  • Maschinenstatus und Maschinenzustände des gesamten Maschinenparks überblicken
  • Wartungsaufträge buchen und Störungen anzeigen lassen 
  • Kennzahlen auswerten und als Basis von Analysen verwenden

Folgende Schnittstellen sind verfügbar:  

  • HEIDENHAIN DNC
  • OPC UA
  • umati
  • MTConnect
  • Modbus/TCP
  • FOCAS

Neu bei der StateMonitor-Version 1.7.0:

  • Auftragsschnittstelle für ERP- und MES-Systeme: Importieren Sie Daten aus einem übergeordneten System, z.B. ERP- oder MES-System automatisiert in den StateMonitor. Die Daten können Sie natürlich auch wieder zurückspielen.
  • Erweiterte Auswertungen zu Energiedaten: Die Möglichkeit, die Energiedaten Ihrer Maschinen auszuwerten, wurde noch einmal erweitert und vereinfacht.
  • Ausbau der Benachrichtigungs- und Bearbeitungsfunktionen: Sie können sich jetzt z. B. benachrichtigen lassen, wenn ein Backup fehlgeschlagen ist oder Ihre Lizenz in Kürze abläuft.
Mit dem StateMonitor Maschinendaten erfassen, auswerten und visualisieren

Steuerungsunabhängige Software zur Maschinendatenerfassung StateMonitor

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Anwender Deutschland

+49 8669 31-3132

hd3@heidenhain.de

StateMonitor

  • Monitoring- und Management-Software
  • Anbindung von bis zu fünf Werkzeugmaschinen
  • Maschinenzustände, Maschinenmeldungen, Programmlaufzeiten, Energiedaten erfassen
Jetzt anfragen

JobTerminal

  • StateMonitor Software-Option   
  • Auftragsdaten, Auftragszeiten, Auftragsauswertungen verwalten
Jetzt anfragen

MaintenanceManager

  • StateMonitor Software-Option
  • Wartungs- und Störungsmeldungen erhalten
Jetzt anfragen

5 Signals

  • StateMonitor Software-Option
  • Zusätzliche Maschinendaten über PLC-Signale auswerten und analysieren
Jetzt anfragen

5 Machines

  • StateMonitor Software-Option
  • Weitere fünf Werkzeugmaschinen an den StateMonitor anbinden
Jetzt anfragen

StateMonitor Software-Wartung und Support

  • Software Updates, Upgrades und Support
Jetzt anfragen

Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.

Mit dem StateMonitor von HEIDENHAIN werden Sie Ihre…

Produktivität deutlich steigern.

Leerlaufzeiten erheblich reduzieren.

Prozessqualität maßgeblich verbessern.

Software StateMonitor

Produktivität steigern, den Überblick bei der Mehrmaschinenbedienung behalten und vieles mehr.
Zur Produktseite

Automation Solution

Hard- und Software aus einer Hand für die universelle Werkstück- und Werkzeugautomatisierung.
Persönlich beraten lassen

Connected Machining

Das Auftragsmanagement Ihrer Fertigung durchgängig digitalisieren mit individuellen Lösungen.
Mehr erfahren

Consulting und Service

Beratung, Services und Trainings damit Sie die Vorteile der Digitalisierung optimal nutzen.
Jetzt kennenlernen