Bahnsteuerung MANUALplus

Bewährte Technik auf neuestem Stand

  • 10 Regelkreise, max. 6 als Spindel
  • Touch-Screen für Multitouch-Bedienung
  • Programmierung über Teach-in, nach DIN oder mit smart.Turn (Option)
  • Umfangreiche Zyklenpakete zum Bearbeiten und zum Antasten
  • Hochauflösende und sehr detailgetreue 3D-Simulationsgrafik
  • Kurze Satzverarbeitungszeit (3 ms)
MANUALplus zeigt bewährte Technik auf neuestem Stand mit Multitouch-Bedienung

Manueller Betrieb

Die vielseitige Bahnsteuerung ermöglicht die Bedienung von konventionellen Drehmaschinen und CNC-Maschinen. Im manuellen Betrieb kann die Maschine mit elektronischen Handrädern konventionell bedient werden. Zusätzlich verfügt sie über den vollen Funktionsumfang einer CNC-Drehsteuerung.

Praktischer Einlernbetrieb

Im Einlernbetrieb werden manuelle Bearbeitungen und Zyklen Schritt für Schritt ausgeführt und für weitere Teile gespeichert. Der Einstieg in die Fertigung mit CNC-gesteuerten Maschinen ist so auch für konventionelle Dreher ohne Programmierkenntnisse sehr einfach.

Multitouch-Bedienung

Die Bedienung mit Touchscreen ist besonders einfach: Simulationsgrafiken direkt über Gestensteuerung zoomen und drehen, Softkey-Leisten durch wischen umschalten, Navigation in Programmen, Tabellen oder Menüs – mit der intuitiven Touch-Bedienung ist man schneller am Ziel.

Realistische Simulationsgrafik

Die detailgetreue Simulationsgrafik ermöglicht eine präzise und realistische Bearbeitungsvorschau. Damit ist schon vor der Bearbeitung klar, ob das Programm alle notwendigen Angaben enthält, ob die Bearbeitungsvorgänge reibungslos laufen und die Oberfläche die gewünschte Qualität erreicht.

Automatische Programmgenerierung

Die automatische Programmgenerierung TURN PLUS ist der schnellste Weg von der Zeichnung zum fertigen Werkstück. Nach Eingabe von Roh- und Fertigteilkontur muss nur noch Werkstoff und Spannmittel gewählt werden. Den Rest erledigt TURN PLUS auf Knopfdruck automatisch.

Flexibles Bedienkonzept

Von der einfachen Bearbeitung bis hin zum Voll-CNC-Betrieb – der Automatisierungsgrad kann beliebig erhöht werden. Das intuitive Bedienkonzept unterstützt Sie dabei mit unterschiedlichen Betriebsarten. Bei jedem Arbeitsschritt erleichtern Hilfebilder und aussagekräftige Dialoge die Eingaben. Konturen werden interaktiv programmiert oder als DXF-Format importiert.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Ansprechpartner – Kundenservice

Helpline NC-Programmierung

+49 8669 31-3103

service.nc-pgm@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Praxisorientiertes Design

Manuelle Bearbeitung einfach automatisieren

Die MANUALplus 620 ist eine kompakte und vielseitige Bahnsteuerung, die sich besonders für zyklengesteuerte Drehmaschinen eignet. Die einfache Bedienung konventioneller Drehmaschinen und die Vorteile CNC-gesteuerter Maschinen werden in der MANUALplus 620 ideal miteinander kombiniert. Unabhängig von der Komplexität der Werkstücke passt sich die Steuerung flexibel den Anforderungen des Unternehmens an. Die MANUALplus 620 zeichnet sich durch eine einfache Bedienung und Programmierung aus und bietet zudem ein breites Leistungsspektrum.

Einfach vernetzen

Einfache Datennutzung, zeitsparende Abläufe und transparente Prozesse – Connected Machining ermöglicht eine optimale Anbindung an Lösungen für das digitale Auftrags- und Datenmanagement in der Fertigung. Mit dem Funktionenpaket Connected Machining integrieren sich HEIDENHAIN-Steuerungen über zukunftsorientierte digitale Schnittstellen und flexible Bedienkonzepte perfekt in Prozessketten und helfen so, den Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens zu optimieren. Damit bindet Connected Machining HEIDENHAIN-Steuerungen in das durchgängig digitale Auftragsmanagement einer vernetzten Fertigung ein und stellt den Anwender in das Zentrum des digitalen Auftragsmanagements.

Connected Machining bietet:

  • Einfache Datennutzung
  • Zeitsparende Abläufe
  • Transparente Prozesse
Digitale Werkstatt

Klartextportal – Die Informationsseite für HEIDENHAIN-Steuerungen

Im Klartextportal finden Sie viele praktische Programmier- und Bearbeitungstipps sowie detaillierte Informationen zu Funktionen und Produktneuheiten.

Diese Themen könnten Sie auch interessieren

Praxisnahes Fachwissen

Gut geschulte Mitarbeiter sind auch zufriedene und effektive Mitarbeiter. Finden Sie die richtige Schulung für Ihre Anforderung.
Zu den Schulungen

Video-Themenwelt

Schnell, anschaulich und einfach erklärt: In unserer Mediathek finden Sie spannende Videos zu vielen unterschiedlichen Themen.
Zur Mediathek

Kontinuierliches Wissensupdate

Bleiben Sie auf dem Laufenden. Unsere Newsletter informieren Sie regelmäßig über Neuigkeiten zu unterschiedlichen Themenbereichen.
Anmeldung Newsletter