Baureihe ND 7000

Positionsanzeige für Fräs-, Bohr- und Drehmaschinen mit bis zu 3 Achsen

  • Bezugspunktermittlung und Werkzeugtabelle mit Werkzeugdaten
  • Positionierhilfen und Satztypen im manuellen MDI-Betrieb
  • Konfigurierbare OEM-Leiste
  • Werkzeugradiuskorrektur
  • Schaltfunktionen für einfache Automatisierungsaufgaben
ND 7000 enthält praktische Zusatzfunktionen für die Bearbeitung auf handbedienten Werkzeugmaschinen

Intuitive Benutzeroberfläche

Die ND 7000 bieten Ihnen viele nützliche Funktionen bei der Bearbeitung mit handbedienten Werkzeugmaschinen. Selbsterklärende Bedienelemente und sprachabhängige Klartext-Informationen ermöglichen eine kontextsensitive Bedienung.

Einfache Bearbeitungen von Satztypen

Die ND 7000 unterstützt Sie bei der Bearbeitung von Satztypen im MDI-Betrieb mit einer grafischen Positionierhilfe. Der Restweg-Betrieb erleichtert die Arbeit beim Drehen und Fräsen, indem die jeweils nächste Soll-Position eingegeben wird und sich der Anzeigewert während der Bearbeitung dem Wert Null nähert.

Flexible Anbaumöglichkeiten

Die Positionsanzeigen verfügen für die Montage über ein Lochmuster 50 mm x 50 mm und ermöglichen damit eine flexible und einfache Befestigung. Die Geräte können mit den Standfüßen Multi-Pos oder Single-Pos aufgestellt werden. Die Halter Multi-Pos oder die Einbaurahmen eignen sich zur Befestigung direkt an der Maschine.

Umfangreiche Funktionen

  • Abarbeitung von Bearbeitungsmustern
  • Antastfunktionen zur Bezugspunktermittlung
  • Schnittdaten-Rechner und Steuerung der Spindeldrehzahl
  • Kopplung der Achsen im Oberschlitten
  • Kegel-Rechner und konstante Schnittgeschwindigkeit
Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Praxisorientiertes Design

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.