Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,09 mm²+2x2x0,16 mm²
Kabellänge: 16,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,09 mm²+2x2x0,16 mm²
Kabellänge: 16,00 m
Messgeräteseite: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Identnummer
Identnummer
1036521-16
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,09 mm²+2x2x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
16,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
SCIP ID
SCIP ID
ef336e58-45f9-40d8-9d8f-622689ba099c