Positionsanzeigen für handbediente Werkzeugmaschinen
HEIDENHAIN bietet für jeden Maschinentyp (z. B. Fräsmaschinen, Drehmaschinen, Schleifmaschinen, Bohrmaschinen und Radialbohrmaschinen) die passende Positionsanzeige. Durch die spritzwassergeschützte Frontplatte und das robuste Gussgehäuse sind die Positionsanzeigen von HEIDENHAIN dem rauen Werkstattalltag sicher gewachsen.
Ansprechpartner
–
Vertrieb
Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf
+49 8669 31-3132
hd@heidenhain.dePositionsanzeigen

Baureihe POSITIP 8000
- Positionsanzeige für schnelles und sicheres Positionieren
- 12” Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche (1280 x 800 Pixel)
- Bis zu 3 NC-geregelte Achsen und Schaltfunktionen für einfache
Automatisierungsaufgaben - Bis zu 6 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)

Baureihe ND 7000
- Positionsanzeige für schnelles und sicheres Positionieren handbedienter Werkzeugmaschinen
- 7” Touchscreen mit intuitiver Benutzeroberfläche (800 x 480 Pixel)
- 3 Achsen (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
- Schaltfunktionen für einfache Automatisierungsaufgaben

ND 5023
- Einfache Positionsanzeige für handbediente Werkzeugmaschinen
- 7” Bildschirm (800 x 480 Pixel) und Folientastatur
- 3 Achsen (TTL)

ND 280
- Positionsanzeige für Mess- und Prüfplätze
- 4,3” Display und Tastatur
- 1 Achse (1 Vss, 11 µAss, EnDat 2.2)
Leider gibt es zu Ihrer Filterauswahl aktuell keine Ergebnisse.