Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Baureihe EIB 1500

Signalkonverter zur Winkelmessung mit erhöhter Genauigkeit

  • Interpolations- und Digitalisierungs-Elektronik zur digitalen Verrechnung der Positionen zweier Abtastköpfe in Echtzeit
  • Eingang: Inkrementales rotatives HEIDENHAIN-Messgerät mit 2 Abtastköpfen und abstandscodierten Referenzmarken
    (Anbau der Abtastköpfe zueinander: 180° ± 5°)
  • Ausgang: EnDat 2.2, Fanuc Serial Interface, Mitsubishi high speed serial interface
  • Integrierte Unterteilung: 16 384fach
Signalkonverter zur Winkelmessung mit erhöhter Genauigkeit

Robust für den Dauerbetrieb

Durch die staubdichte und wassergeschützte Bauform mit Schutzklasse IP65 ist die EIB 1500 dem rauen Werkstattalltag gewachsen: Zuverlässige und ausfallsichere Positionsverrechnungen auch bei staubiger Umgebung und Feuchtigkeit.

Online-Diagnose

Unterstützung der Online-Diagnose von EnDat 2.2 mit Ausgabe der Bewertungszahlen für Inkrementalspur, Referenzimpuls-Breite und Referenzimpuls-Lage. Es wird jeweils der niedrigere Wert der beiden angeschlossenen Messgeräte verwendet für eine Auskunft über die Funktionalität des Gesamtsystems.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort