Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region, um Inhalte für ihren Standort zu sehen

Baureihe ACANTO

Absolute Messtaster für Messplätze und Mehrstellen-Messeinrichtungen

  • Hohe Systemgenauigkeit ±2 µm / ±1 µm
  • Serielle Datenübertragung
  • Schnittstelle: EnDat 2.2
  • Schutzart: bis IP67
  • Kompakte Bauform für beengte Einbauverhältnisse
  • Verschiedene Möglichkeiten der Messbolzenbetätigung
Absolute Messtaster für Messplätze und Mehrstellen-Messeinrichtungen

Prozesssicherheit mit Online-Diagnose

Mit der seriellen Schnittstelle EnDat 2.2 ist eine Online-Diagnose möglich. Fehlermeldungen und Warnungen geben Aufschluss über den Zustand der Messtaster und deren Funktionsreserven. Somit kann die Verfügbarkeit des Gesamtsystems und die Prozesssicherheit gesteigert werden.

Robust und schmutzunempfindlich

Ein robuster Aufbau gewährleistet den sicheren Betrieb auch bei hohen Vibrationen und Schockbelastungen. Mit einem chemisch und thermisch beständigen Faltenbalg, sowie einer staubdichten und wassergeschützten Bauform, sind die Messtaster dem rauen Werkstattalltag gewachsen.

Beliebige Anbaulage

Die Messtaster der Baureihe ACANTO können flexibel in jeder beliebigen Lage verwendet werden. Eine optional erhältliche Klemmhülse garantiert eine sichere Klemmung bei gleichzeitig leichtgängiger Führung.

Ideal für Mehrstellen-Messplätze

Durch die kompakte Bauform der Messtaster ist ein Anreihmaß von unter 15 mm möglich. Somit können mehrere Messtaster für die simultane Erfassung von mehreren Messwerten auf engstem Raum platziert werden.

Ansprechpartner – Vertrieb

Vertrieb Deutschland Beratung & Verkauf

+49 8669 31-3132

hd@heidenhain.de
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort

Produktvarianten

Finden Sie Ihr passendes Produkt – Für eine weitere Beratung kontaktieren Sie unseren Vertrieb gerne telefonisch, per E-Mail oder über unser Kontaktformular.
Sie suchen weitere Lösungen für Ihre Branche? Die Branchenübersicht hilft Ihnen weiter.