Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Adapterkabel
Stecker Push-Lock, Buchse, 12-polig freies Kabelende mit verzinnten Litzen (50 m
m) und verdrilltem + verzinntem Schirm

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
Stecker Push-Lock, Buchse, 12-polig freies Kabelende mit verzinnten Litzen (50 m
m) und verdrilltem + verzinntem Schirm
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm mit
Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 15,00 m
Identnummer
Identnummer
1078664-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm mit Schutzschlauch Ø 7,3 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,24+5x2x0,05
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
15,00 m
SCIP ID
SCIP ID
e01d93c1-b8c1-452c-a693-c39ea3874791
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation