Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

ROQ 425
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ROQ 425
Absoluter Drehgeber (Multiturn) mit Eigenlagerung für separate Wellen-Kupplung
Unterscheidbare Umdrehungen: 4096
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: EnDat01
Ausgabecode: Dual
Strichzahl: 2048
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 400,00 kHz
Spannungsversorgung: 3,6 V ... 14 V
Flanschausführung: Synchroflansch Øa 58 mm,
Zentrierbund 50 mm, LK 42
mm, 3 x M4
Flanschtyp: 01C
Welle: Vollwelle, Durchmesser 10
mm, Länge 20 mm
Wellentyp: 01J
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Kupplung M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D288678
Anschlussrichtung: Kabelausgang axial und
radial verwendbar
Kabellänge: 1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1109256-19
Unterscheidbare Umdrehungen
Unterscheidbare Umdrehungen
4096
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
EnDat01
Ausgabecode
Ausgabecode
Dual
Strichzahl
Strichzahl
2048
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
400,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
3,6 V ... 14 V
Flanschausführung
Flanschausführung
Synchroflansch Øa 58 mm, Zentrierbund 50 mm, LK 42 mm, 3 x M4
Flanschtyp
Flanschtyp
01C
Welle
Welle
Vollwelle, Durchmesser 10 mm, Länge 20 mm
Wellentyp
Wellentyp
01J
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D288678
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang axial und radial verwendbar
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
b7d74a0d-8d3b-4f1a-979c-3259d93b883f
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation