Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,19 mm²
Messgeräteanschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 9-polig
Belegung: D676926
Kabellänge: 1,00 m
Farbe: schwarz
Firmenkennung: HEIDENHAIN
Identnummer
Identnummer
1113288-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,19 mm²
Messgeräteanschluss 1
Messgeräteanschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 9-polig
Belegung
Belegung
D676926
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Farbe
Farbe
schwarz
Firmenkennung
Firmenkennung
HEIDENHAIN
SCIP ID
SCIP ID
d15ba1f7-2ded-4ecc-8d60-5d424ffb03d2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation