Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP67,
Stift, 6-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Farbe: grün
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau: 2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge: 2,00 m
Messgeräteseite: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP67,
Stift, 6-polig
Folgeelektronikseite: Kupplung M12, Stift,
8-polig
Farbe: grün
Identnummer
Identnummer
1121591-02
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,8 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
2x2x0,17 mm²+1x2x0,24 mm²
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP67, Stift, 6-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Kupplung M12, Stift, 8-polig
Farbe
Farbe
grün
SCIP ID
SCIP ID
2208be93-b310-445f-bf5f-7ec2bbe5e4a9
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Belegung
Konformitätserklärung
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1378223-02