Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm mit
Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12 (MSS),
14-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm mit
Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau: 1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Kabellänge: 10,00 m
Messgeräteseite: Kupplung M12 (MSS),
14-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Identnummer
Identnummer
1123108-10
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm mit Schutzschlauch Ø 10,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x4x0,09 mm²+4x0,16 mm²
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Kupplung M12 (MSS), 14-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
SCIP ID
SCIP ID
73058e8f-1922-4f45-b6fa-7e11a1cef68b