Letzte Aktualisierung: April 01 2026 23:21:18.

ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
ECN 413
Drehgeber mit Eigenlagerung
Positionen pro Umdrehung: 8192
Datenschnittstelle: SSI39r1
Ausgabecode: Gray
Strichzahl: 512
Ausgangssignal: ~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB): 130,00 kHz
Spannungsversorgung: 4,75 V ... 30 V
Kupplungsausführung: Universal-Statorkupplung
Kupplungstyp: 46
Welle: Einseitig offene
Hohlwelle mit Klemmring,
Durchmesser 8 mm, Tiefe
24 mm
Wellentyp: 68F
Schutzart: IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur: -40/+100 °C
Elektrischer Anschluss: Flanschdose M23, Stift,
17-polig
Anschluss-Belegung: D533688
Anschlussrichtung: radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
Identnummer
Identnummer
1132405-07
Positionen pro Umdrehung
Positionen pro Umdrehung
8192
Datenschnittstelle
Datenschnittstelle
SSI39r1
Ausgabecode
Ausgabecode
Gray
Strichzahl
Strichzahl
512
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
130,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
4,75 V ... 30 V
Kupplungsausführung
Kupplungsausführung
Universal-Statorkupplung
Kupplungstyp
Kupplungstyp
46
Welle
Welle
Einseitig offene Hohlwelle mit Klemmring, Durchmesser 8 mm, Tiefe 24 mm
Wellentyp
Wellentyp
68F
Schutzart
Schutzart
IP64 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
-40/+100 °C
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Flanschdose M23, Stift, 17-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D533688
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
radial
Dokumentation zum Produkt beachten!
SCIP ID
SCIP ID
59bec453-a2cb-4b95-9568-e615eae29327
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Servicenachfolger
Identnummer
Identnummer
1353129-07