Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1: D581878
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm / L=
10 mm
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 3x4x0,09 mm²+1x4x0,09
mm²(D)
Anzahl Schirme: 2
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 3-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1: D581878
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: Crimphülse Ø 6,1 mm / L=
10 mm
Arbeitstemperaturbereich: -10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1155543-06
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
3x4x0,09 mm²+1x4x0,09 mm²(D)
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
2
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Sub-D Stecker, 3-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D581878
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Crimphülse Ø 6,1 mm / L= 10 mm
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-10/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+80 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
57dd36ac-1ba6-40d1-b1e5-fe457a4c7177
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Konformitätserklärung
Prospekt
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch