Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

EIB 3392S
Externe Interface Box in Kabelbauform zum Anschluss von Messgeräten mit EnDat22
Schnittstelle an Folgeelektroniken mit

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
EIB 3392S
Externe Interface Box in Kabelbauform zum Anschluss von Messgeräten mit EnDat22
Schnittstelle an Folgeelektroniken mit
DRIVE-CLiQ-Schnittstelle Eingangsschnittstelle: EnDat22
Elektrischer Anschluss: Stecker M12, Buchse,
8-polig
Anschluss-Belegung: D532351
Kabeltyp: PUR Ø 6,0 mm
Kabellänge: 4,00 m
Ausgangsschnittstelle: DRIVE-CLiQ
Elektrischer Anschluss 2: Ethernet-Stecker (RJ-45)
mit Metallgehäuse, IP20,
6-polig
Anschluss-Belegung 2: D796683
Kabellänge: 0,50 m
Spannungsversorgung: 16 V ... 36 V
Verlustleistung max.: 1800 mW
Schutzart: IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur: 0/+60 °C
Verpackungsart: Einzelverpackung
Besonderheiten, IP Angabe nur auf EIB
Interfaceelektroniken: bezogen, nicht auf
Steckverbinder
Identnummer
Identnummer
1164806-12
DRIVE-CLiQ-Schnittstelle Eingangsschnittstelle
DRIVE-CLiQ-Schnittstelle Eingangsschnittstelle
EnDat22
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Stecker M12, Buchse, 8-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D532351
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 6,0 mm
Kabellänge
Kabellänge
4,00 m
Ausgangsschnittstelle
Ausgangsschnittstelle
DRIVE-CLiQ
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Ethernet-Stecker (RJ-45) mit Metallgehäuse, IP20, 6-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D796683
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
16 V ... 36 V
Verlustleistung max.
Verlustleistung max.
1800 mW
Schutzart
Schutzart
IP65 (EN60529)
Arbeitstemperatur
Arbeitstemperatur
0/+60 °C
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Besonderheiten, IP Angabe nur auf EIB
Interfaceelektroniken
Interfaceelektroniken
bezogen, nicht auf Steckverbinder
SCIP ID
SCIP ID
00a2cdd7-b5d4-48d8-aa32-e5f2059649da
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation