Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau: 6x2x0,09 mm²
Kabellänge: 3,00 m
Messgeräteseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Firmenkennung: AMO
Identnummer
Identnummer
1219409-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
6x2x0,09 mm²
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Buchse, 15-polig
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Firmenkennung
Firmenkennung
AMO
SCIP ID
SCIP ID
8fce6fdd-131d-4d8d-9e8d-4f816cdc629c
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation