Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Verbindungskabel
USB-Stecker Typ B USB-Stecker Typ B, Buchse
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
USB-Stecker Typ B USB-Stecker Typ B, Buchse
Kabeltyp: PVC Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,09+2x0,23
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,35 m
USB-Stecker Typ B USB-Stecker Typ B, Buchse
Kabeltyp: PVC Ø 4,5 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 1x2x0,09+2x0,23
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,35 m
Identnummer
Identnummer
1220446-01
Kabeltyp
Kabeltyp
PVC Ø 4,5 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,09+2x0,23
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,35 m