Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
AK LIF 48V
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
AK LIF 48V
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Vakuumklasse: Hochvakuum: 10E-3 bis
10E-7 mbar
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Endlagenschalter: mit Endlagenschalter
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
verzinnt
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 0,50 m
Kabellänge Zusatzkabel: 0,50 m
Geräteausführung: Sub-D Stecker außerhalb
des Vakuums
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Stecker Bu/St 16-polig
Kombination: mit Wanddurchführung
Anschluss-Belegung: D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf: reinraumgerecht verpackt
Abtastkopf für inkrementales offenes Längenmessgerät LIF
Vakuumklasse: Hochvakuum: 10E-3 bis
10E-7 mbar
Signalperiode: 4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient: ~ 0·10-6K-1
Referenzmarke: aktiv
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 1000,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Endlagenschalter: mit Endlagenschalter
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
verzinnt
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 0,50 m
Kabellänge Zusatzkabel: 0,50 m
Geräteausführung: Sub-D Stecker außerhalb
des Vakuums
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
Metallgehäuse, Bauform A,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Stecker Bu/St 16-polig
Kombination: mit Wanddurchführung
Anschluss-Belegung: D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf: reinraumgerecht verpackt
Identnummer
Identnummer
1229084-02
Vakuumklasse
Vakuumklasse
Hochvakuum: 10E-3 bis 10E-7 mbar
Signalperiode
Signalperiode
4,000 µm
Therm. Längenausdehnungs-
Koeffizient
Koeffizient
~ 0·10-6K-1
Referenzmarke
Referenzmarke
aktiv
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
1000,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Endlagenschalter
Endlagenschalter
mit Endlagenschalter
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Schirmgeflecht, 2-fach, verzinnt
Kabeltyp 2
Kabeltyp 2
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,50 m
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,50 m
Geräteausführung
Geräteausführung
Sub-D Stecker außerhalb des Vakuums
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, Metallgehäuse, Bauform A, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Stecker Bu/St 16-polig
Kombination
Kombination
mit Wanddurchführung
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1121221
Besonderheiten,
Abtastkopf
Abtastkopf
reinraumgerecht verpackt
SCIP ID
SCIP ID
603ae3fe-fc61-487f-8785-585eb43f4bb2
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Anschlussmaße
Betriebsanleitung
CAD
CAD Download
Produktinformation
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation deutsch
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation japanisch
- LIF 471 V LIF 481 V LIF 481 U – Offenes Längenmessgerät zum Einsatz im Vakuum, Produktinformation englisch