Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Verbindungskabel flach

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel flach
Kabelaufbau 3: ..
Kabellänge: 12 mm
Elektrischer Anschluss 2: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Stift, 9-polig
Elektrischer Anschluss 3: Einbau Sub-D Stecker
ohne Gehäuse, 2-reihig,
Stift, 9-polig
Raster: 0,000 mm
Maximale Arbeitstemperatur: .. °C
Anzahl Steckverbindungen: 2
Besonderheiten, Kabel und Litzen: ohne Wertangabe
Identnummer
Identnummer
1249759-01
Kabelaufbau 3
Kabelaufbau 3
..
Kabellänge
Kabellänge
12 mm
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 2-reihig, Stift, 9-polig
Elektrischer Anschluss 3
Elektrischer Anschluss 3
Einbau Sub-D Stecker ohne Gehäuse, 2-reihig, Stift, 9-polig
Raster
Raster
0,000 mm
Maximale Arbeitstemperatur
Maximale Arbeitstemperatur
.. °C
Anzahl Steckverbindungen
Anzahl Steckverbindungen
2
Besonderheiten, Kabel und Litzen
Besonderheiten, Kabel und Litzen
ohne Wertangabe