Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

Verbindungskabel
Ethernet-Stecker, 8-polig Ethernet-Stecker, 8-polig

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Verbindungskabel
Ethernet-Stecker, 8-polig Ethernet-Stecker, 8-polig
Kabeltyp: PUR Ø 7,2 mm
Farbe: blau
Kabelaufbau: 4x2x0,2
Anzahl Schirme: 1
Kabellänge: 0,20 m
Besonderheiten, Verbindungskabel: Ethernet 1:1
Identnummer
Identnummer
1257765-A2
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 7,2 mm
Farbe
Farbe
blau
Kabelaufbau
Kabelaufbau
4x2x0,2
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Besonderheiten, Verbindungskabel
Besonderheiten, Verbindungskabel
Ethernet 1:1