Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 9-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D746107
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1: 4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm mit
Beilauflitze
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 9-polig
Elektrischer Anschluss 1: Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1: D746107
Farbe: schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1: abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1264602-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 4,5 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
4x2x0,09 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Außenschirm
Außenschirm
Geflechtschirm mit Beilauflitze
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 9-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Kabel abgeschnitten
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D746107
Farbe
Farbe
schwarz
Mantel- und Schirm- Mantel und Schirm
konfektionierung Seite 1
konfektionierung Seite 1
abgeschnitten
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+80 °C
Marke
Marke
RENCO
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
13632b5b-60a7-4d47-9c25-5c11368813ea