Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1: 2x0,15 mm²
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,30 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1: Winkel-Flanschdose
M23-SpeedTEC, blau
chromatiert, LKD 28 mm,
ohne Vibrations-O-Ring,
Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1: D1275812
Kabeldurchführung 1: Durchführungstülle Øa
6,7 mm, Øi 1,2 mm + Øi
1,2 mm
Arbeitstemperaturbereich: -20/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+125 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1275042-30
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
2x0,15 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,30 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 12-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Winkel-Flanschdose M23-SpeedTEC, blau chromatiert, LKD 28 mm, ohne Vibrations-O-Ring, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D1275812
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
Durchführungstülle Øa 6,7 mm, Øi 1,2 mm + Øi 1,2 mm
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-20/+125 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation