Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Adapterkabel
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 11,0 mm
Kabelaufbau: 1x2x0,25+1x2x0,75+4x1,5
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Hybrid-Stecker
M23-SpeedTEC, Buchse, 4x
Leistung, 2x Signal, 2x
Kommunikation
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: orange
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
zum Anschluss von unterschiedlichen Steckersystemen
Kabeltyp: PUR Ø 11,0 mm
Kabelaufbau: 1x2x0,25+1x2x0,75+4x1,5
Kabellänge: 25,00 m
Messgeräteseite: Hybrid-Stecker
M23-SpeedTEC, Buchse, 4x
Leistung, 2x Signal, 2x
Kommunikation
Folgeelektronikseite: Sub-D Stecker,
Metallgehäuse, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: orange
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1275291-25
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 11,0 mm
Kabelaufbau
Kabelaufbau
1x2x0,25+1x2x0,75+4x1,5
Kabellänge
Kabellänge
25,00 m
Messgeräteseite
Messgeräteseite
Hybrid-Stecker M23-SpeedTEC, Buchse, 4x Leistung, 2x Signal, 2x Kommunikation
Folgeelektronikseite
Folgeelektronikseite
Sub-D Stecker, Metallgehäuse, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Farbe
Farbe
orange
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
SCIP ID
SCIP ID
ebf5075d-2e4b-4dbf-922e-a177526f73d8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation
Betriebsanleitung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Prospekt
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-JH, Prospekt japanisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt französisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-2R, Prospekt englisch
- Messgeräte für elektrische Antriebe ID 208922-1R, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-13, Prospekt deutsch
- Schnittstellen ID 1078628-23, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-12, Prospekt deutsch
- Kabel und Steckverbinder ID 1206103-22, Prospekt englisch
- Kabel und Steckverbinder, Prospekt japanisch
- Schnittstellen ID 1078628-J3, Prospekt japanisch