Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Ausgangskabel

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1: 2x0,15 mm²
Anzahl Schirme: kein Schirm
Kabellänge: 0,15 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Hybrid
Winkel-Flanschdose
M12-SpeedTEC,
vernickelt, LKD 23,75
mm, ohne
Vibrations-O-Ring,
Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1: D1279885
Elektrischer Anschluss 5: Stiftleiste crimp,
einreihig, 2-polig
Anschluss-Belegung 2: D1275969
Mantel- und Schirm- konfektionierung Seite 1: Schrumpfschlauch
Kabelaufbau 2: Adern ETFE 2x0,15 mm² im
Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel: 0,10 m
Arbeitstemperaturbereich: -20/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -20/+125 °C
Marke: HEIDENHAIN
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1279930-15
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
Einzelader ETFE
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
2x0,15 mm²
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
kein Schirm
Kabellänge
Kabellänge
0,15 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Hybrid Winkel-Flanschdose M12-SpeedTEC, vernickelt, LKD 23,75 mm, ohne Vibrations-O-Ring, Stift, 8-polig
Anschluss-Belegung 1
Anschluss-Belegung 1
D1279885
Elektrischer Anschluss 5
Elektrischer Anschluss 5
Stiftleiste crimp, einreihig, 2-polig
Anschluss-Belegung 2
Anschluss-Belegung 2
D1275969
Mantel- und Schirm- konfektionierung Seite 1
Mantel- und Schirm- konfektionierung Seite 1
Schrumpfschlauch
Kabelaufbau 2
Kabelaufbau 2
Adern ETFE 2x0,15 mm² im Schrumpfschlauch
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,10 m
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20/+125 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-20/+125 °C
Marke
Marke
HEIDENHAIN
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation