Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

LIP 481U
Inkrementales offenes Längenmessgerät für Anwendungen im Ultrahochvakuum > 10/-7
mbar

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
LIP 481U
Inkrementales offenes Längenmessgerät für Anwendungen im Ultrahochvakuum > 10/-7
mbar
Signalperiode: 2,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient: ~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse: ± 1,0 µm
Messlänge: 100 mm
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart: gepratzt, nicht magnetisch
Ausgangssignal: sinusförmige
Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB): 300,00 kHz
Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Kabeltyp: Einzellitzen mit
Schirmgeflecht, 2-fach,
verzinnt
Kabeltyp 2: PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge: 2,00 m
Kabellänge Zusatzkabel: 0,50 m
Elektrischer Anschluss: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
mit integrierter
Elektronik, lackiert,
Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Sub-D Stecker Bu/Bu
Kombination: 15-polig
Anschluss-Belegung: D330978
Identnummer
Identnummer
1287115-08
Signalperiode
Signalperiode
2,000 µm
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
Therm. Längenausdehnungs- Koeffizient
~ 8·10-6K-1
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 1,0 µm
Messlänge
Messlänge
100 mm
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Befestigungsart
Befestigungsart
gepratzt, nicht magnetisch
Ausgangssignal
Ausgangssignal
sinusförmige Spannungssignale (1 Vss)
Grenzfrequenz (-3 dB)
Grenzfrequenz (-3 dB)
300,00 kHz
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-5 %)
Kabeltyp
Kabeltyp
Einzellitzen mit Schirmgeflecht, 2-fach, verzinnt
Kabeltyp 2
Kabeltyp 2
PUR Ø 4,5 mm
Kabellänge
Kabellänge
2,00 m
Kabellänge Zusatzkabel
Kabellänge Zusatzkabel
0,50 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, mit integrierter Elektronik, lackiert, Stift, 15-polig
Elektrischer Anschluss Sub-D Stecker Bu/Bu
Kombination
Kombination
15-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D330978
SCIP ID
SCIP ID
9d57c7c9-b5a4-4482-97c8-91f68ca047e0
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation