Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx25
Minimaler Flankenabstand: 0,200 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang 90°
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 0,25 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D805133
Identnummer
Identnummer
1294021-14
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx25
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,200 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang 90°
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,25 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D805133
SCIP ID
SCIP ID
3eca9e40-83cc-44bf-a583-7c698a269996
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation