Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: TTLx25
Minimaler Flankenabstand: 0,200 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90°
Anschlussrichtung: Kabelausgang 90°
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 0,25 m
Elektrischer Anschluss: Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung: D1289171
Identnummer
Identnummer
1294021-18
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
TTLx25
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,200 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90°
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang 90°
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,25 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Einbau Sub-D Stecker ohne
Gehäuse, 2-reihig, Buchse, 9-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1289171
SCIP ID
SCIP ID
947cf20d-4880-4e49-894d-d5af1613c1fb
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation