Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit MSA67x

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit MSA67x
Teilungsperiode: 10,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal: ~1Vss
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 10,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D743080
Identnummer
Identnummer
1294024-01
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-5 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
10,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D743080
SCIP ID
SCIP ID
cf31fadb-81dd-41a9-ad6f-e5e7413f635e
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation