Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

MSA670

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA670
Messlänge: 220 mm
Genauigkeitsklasse: ± 3,0 µm
Teilungsperiode: 10,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
25-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand: 0,200 µs
Störungssignal: OS
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 3,00 m
Elektrischer Anschluss: Kabelstecker rund (MIL),
Stift, 6-polig
Anschluss-Belegung: D1152090
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1302746-05
Messlänge
Messlänge
220 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 3,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
10,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
25-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
NBR Dichtlippe
Spannungsversorgung
Spannungsversorgung
5 V (+-10 %)
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,200 µs
Störungssignal
Störungssignal
OS
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
3,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kabelstecker rund (MIL),
Stift, 6-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1152090
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
c645fdc4-acb6-4957-ab1f-9f48f52ec534
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation