Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Ausgangskabel
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Ausgangskabel
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 9x2x0,09
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: ohne Wertangabe
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Besonderheiten: Platinenstecker mit
Zugentlastung +
Adapterstecker (3 Stück
JAE 9-polig, 3 Stück JAE
15-polig) beigepackt
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Kabeltyp 1: PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1: 9x2x0,09
Anzahl Schirme: 1
Außenschirm: Geflechtschirm
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss 2: Buchsengehäuse,
2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1: Sub-D Stecker, 2-reihig,
mit
Verriegelungsschrauben,
Stift, 15-polig
Farbe: schwarz
Kabeldurchführung 1: ohne Wertangabe
Arbeitstemperaturbereich: -20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt: -40/+80 °C
Besonderheiten: Platinenstecker mit
Zugentlastung +
Adapterstecker (3 Stück
JAE 9-polig, 3 Stück JAE
15-polig) beigepackt
Marke: RENCO
Verpackungsart: Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.
Identnummer
Identnummer
1314747-01
Kabeltyp 1
Kabeltyp 1
PUR Ø 6,0 mm
Kabelaufbau 1
Kabelaufbau 1
9x2x0,09
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
1
Außenschirm
Außenschirm
Geflechtschirm
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss 2
Elektrischer Anschluss 2
Buchsengehäuse, 2-reihig, 15-polig
Elektrischer Anschluss 1
Elektrischer Anschluss 1
Sub-D Stecker, 2-reihig, mit Verriegelungsschrauben, Stift, 15-polig
Farbe
Farbe
schwarz
Kabeldurchführung 1
Kabeldurchführung 1
ohne Wertangabe
Arbeitstemperaturbereich
Arbeitstemperaturbereich
-20/+80 °C
Arbeitstemperaturbereich bedingt
Arbeitstemperaturbereich bedingt
-40/+80 °C
Besonderheiten
Besonderheiten
Platinenstecker mit Zugentlastung + Adapterstecker (3 Stück JAE 9-polig, 3 Stück JAE 15-polig) beigepackt
Marke
Marke
RENCO
Verpackungsart
Verpackungsart
Einzelverpackung
Bitte beachten Sie auch unsere allgemeinen
elektrischen Hinweise.