Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 9-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift, 9
-polig
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
Verbindungskabel
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 9-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift, 9
-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,16+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 5,00 m
Stecker M23, Metallgehäuse, Buchse, 9-polig Stecker M23, Metallgehäuse, Stift, 9
-polig
Kabeltyp: PUR Ø 8,0 mm
Farbe: schwarz
Kabelaufbau: 3x2x0,16+2x0,5
Anzahl Schirme: 6
Kabellänge: 5,00 m
Identnummer
Identnummer
1320837-08
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 8,0 mm
Farbe
Farbe
schwarz
Kabelaufbau
Kabelaufbau
3x2x0,16+2x0,5
Anzahl Schirme
Anzahl Schirme
6
Kabellänge
Kabellänge
5,00 m
SCIP ID
SCIP ID
d9ce21c3-4d05-44f6-886f-d80c16d6b7cb