Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.

Abtasteinheit LS383

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
Abtasteinheit LS383
Teilungsperiode: 20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal: ~1Vss
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge: 0,20 m
Elektrischer Anschluss: Kupplung M12, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung: D1280039
Identnummer
Identnummer
1326648-06
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Spannungsversorgung: 5 V (+-10 %)
Ausgangssignal
Ausgangssignal
~1Vss
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Kabellänge
Kabellänge
0,20 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
Kupplung M12, Stift,
12-polig
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D1280039
SCIP ID
SCIP ID
ec98ff79-4cc3-4c6d-ae60-3cd41c646cc8
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation