Letzte Aktualisierung: April 05 2026 23:34:45.

MSA770

Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.

Technische Daten
MSA770
Messlänge: 620 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage: 20 mm (Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken: alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Minimaler Flankenabstand: 0,250 µs
Störungssignal: OT
Referenzimpulsbreite: 90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 1,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D743079
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Identnummer
Identnummer
1333495-09
Messlänge
Messlänge
620 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: Rechtecksignale, TTL-Pegel mit
10-fach Interpolation
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
20 mm (Abstand in mm vom
Beginn der Messlänge)
Weitere Referenzmarken
Weitere Referenzmarken
alle 50 mm von der Ersten
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Minimaler Flankenabstand
Minimaler Flankenabstand
0,250 µs
Störungssignal
Störungssignal
OT
Referenzimpulsbreite
Referenzimpulsbreite
90 ° Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
1,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D743079
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
SCIP ID
SCIP ID
de838d06-c596-4816-91b9-ba70850271b5
Downloads / CAD / Montage / Dokumentation