Letzte Aktualisierung: April 02 2026 23:21:10.
MSA770
Hier finden Sie alle technischen Daten zum Produkt. Sie haben Interesse oder weitere Fragen? Nutzen Sie einfach die Produktanfrage.
Technische Daten
MSA770
Messlänge: 320 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D743080
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Besonderheiten, Längenmessgerät:
Selektionsmagnete nicht gesichert
Messlänge: 320 mm
Genauigkeitsklasse: ± 5,0 µm
Teilungsperiode: 20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage: in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart: FPM Dichtlippe
Endlagenschalter: ohne
Anschlussrichtung: Kabelausgang rechts
Kabellänge: 6,00 m
Elektrischer Anschluss: freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung: D743080
Kabeltyp: PUR Ø 4,3 mm
Besonderheiten, Längenmessgerät:
Selektionsmagnete nicht gesichert
Identnummer
Identnummer
1333496-30
Messlänge
Messlänge
320 mm
Genauigkeitsklasse
Genauigkeitsklasse
± 5,0 µm
Teilungsperiode
Teilungsperiode
20,000 µm Ausgangssignal: sinusförmige Spannungssignale (1
Vss)
Referenzmarkenlage
Referenzmarkenlage
in der Mitte der Messlänge
Dichtungsart
Dichtungsart
FPM Dichtlippe
Endlagenschalter
Endlagenschalter
ohne
Anschlussrichtung
Anschlussrichtung
Kabelausgang rechts
Kabellänge
Kabellänge
6,00 m
Elektrischer Anschluss
Elektrischer Anschluss
freies Kabelende mit
verzinnten Litzen (50 mm) und verdrilltem +
verzinntem Schirm
Anschluss-Belegung
Anschluss-Belegung
D743080
Kabeltyp
Kabeltyp
PUR Ø 4,3 mm
Besonderheiten, Längenmessgerät
Besonderheiten, Längenmessgerät
Selektionsmagnete nicht gesichert
SCIP ID
SCIP ID
3cfe39d1-cbea-47b7-9b11-a25fe5c32a5d